Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6049385_Sub TWU 4.04-05-EM-C-PnP_FC

Expand Table
FR
1/5
Produktabbildung
PRODUKTABBILDUNG
numéro d'article
ARTICLE_ID
code de type
ARTICLE_NAME
Fabricant
MANUFACTURER_NAME
Level Of Detail
LOD
texte court
DESCRIPTION_SHORT
texte d'appel d'offres
DESCRIPTION_LONG
Angle par rapport à la première sonde
A2 [mm]
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
B2 [mm]
diamètre du trou de boulon
D22 [mm]
Diamètre de l'arête d'étanchéité
D42 [mm]
Dimensions
DIAMD1 [mm]
1
2
3
6049385
Sub TWU 4.04-05-EM-C-PnP/FC
WILO SE
350
Kit de distribution d'eau avec pompe immergée, commande et tous les accessoires requis.
Installation de distribution d'eau pour la distribution d'eau à usage privé pour les fluides ayant une teneur max. en sable de 50 g/m³ et une profondeur d'immersion de 200 m max., convient pour le montage vertical et horizontal. Pompe multicellulaire immergée avec roues radiales en montage à empilement. Clapet anti-retour intégré. Toutes les pièces au contact du fluide sont fabriquées dans des matériaux résistants à la corrosion. Moteur monophasé résistant à la corrosion pour le démarrage direct. Moteur scellé hermétiquement, étanchéifié, avec bobinage isolé au vernis, trempé dans de la résine, paliers autolubrifiants avec remplissage eau‐glycol. Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Le montage horizontal doit être réalisé en liaison avec une enveloppe de refroidissement. Étendue de la fourniture : *Pompe *Câble de raccordement de 30 m avec homologation pour l'eau potable *Coffret de commande avec condensateur, protection thermique du moteur et interrupteur de marche/arrêt *Wilo-HiControl 1(FC) ; contrôle de circulation et manostat d'alerte automatiques avec protection contre le fonctionnement à sec intégrée *30 m de câble de maintien/descente avec serre-câbles *Accessoires de montage : 2 bagues de serrage à raccord fileté, réducteur R 1¼ sur R 1, 8 serre-câbles
0
0
0
0.000
90
6049386
Sub TWU 4.04-07-EM-C-PnP/FC
WILO SE
350
Kit de distribution d'eau avec pompe immergée, commande et tous les accessoires requis.
Installation de distribution d'eau pour la distribution d'eau à usage privé pour les fluides ayant une teneur max. en sable de 50 g/m³ et une profondeur d'immersion de 200 m max., convient pour le montage vertical et horizontal. Pompe multicellulaire immergée avec roues radiales en montage à empilement. Clapet anti-retour intégré. Toutes les pièces au contact du fluide sont fabriquées dans des matériaux résistants à la corrosion. Moteur monophasé résistant à la corrosion pour le démarrage direct. Moteur scellé hermétiquement, étanchéifié, avec bobinage isolé au vernis, trempé dans de la résine, paliers autolubrifiants avec remplissage eau‐glycol. Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Le montage horizontal doit être réalisé en liaison avec une enveloppe de refroidissement. Étendue de la fourniture : *Pompe *Câble de raccordement de 30 m avec homologation pour l'eau potable *Coffret de commande avec condensateur, protection thermique du moteur et interrupteur de marche/arrêt *Wilo-HiControl 1(FC) ; contrôle de circulation et manostat d'alerte automatiques avec protection contre le fonctionnement à sec intégrée *30 m de câble de maintien/descente avec serre-câbles *Accessoires de montage : 2 bagues de serrage à raccord fileté, réducteur R 1¼ sur R 1, 8 serre-câbles
0
0
0
0.000
90
6049387
Sub TWU 4.04-09-EM-C-PnP/FC
WILO SE
350
Kit de distribution d'eau avec pompe immergée, commande et tous les accessoires requis.
Installation de distribution d'eau pour la distribution d'eau à usage privé pour les fluides ayant une teneur max. en sable de 50 g/m³ et une profondeur d'immersion de 200 m max., convient pour le montage vertical et horizontal. Pompe multicellulaire immergée avec roues radiales en montage à empilement. Clapet anti-retour intégré. Toutes les pièces au contact du fluide sont fabriquées dans des matériaux résistants à la corrosion. Moteur monophasé résistant à la corrosion pour le démarrage direct. Moteur scellé hermétiquement, étanchéifié, avec bobinage isolé au vernis, trempé dans de la résine, paliers autolubrifiants avec remplissage eau‐glycol. Le refroidissement du moteur est réalisé par le fluide. Le montage vertical peut être réalisé au choix avec ou sans enveloppe de refroidissement. Le montage horizontal doit être réalisé en liaison avec une enveloppe de refroidissement. Étendue de la fourniture : *Pompe *Câble de raccordement de 30 m avec homologation pour l'eau potable *Coffret de commande avec condensateur, protection thermique du moteur et interrupteur de marche/arrêt *Wilo-HiControl 1(FC) ; contrôle de circulation et manostat d'alerte automatiques avec protection contre le fonctionnement à sec intégrée *30 m de câble de maintien/descente avec serre-câbles *Accessoires de montage : 2 bagues de serrage à raccord fileté, réducteur R 1¼ sur R 1, 8 serre-câbles
0
0
0
0.000
90
Show compressed display (3 configurable products)
Numéro de commande6049385
Dernières modifications17.09.2025 09:28:48
Unité
Mots clés

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number6049385

OmniClass 2006

23-60_30_21 23-60 30 21 Pumps

Revit

RVT_METRICMECHANICALEQUIPMENT (Metric) Mechanical Equipment
Family categoryOST_MechanicalEquipment
Family mechanical part typeBreaksInto
Family MEP equipment classificationPump